TPSM82864A: TPSM82864自身功耗

Part Number: TPSM82864A

我们测试了一组数据,在82864输出3.3V,负载电流约2mA时,其输入电压和自身电流的关系如下:

3.3V:4.1mA

3.4V:5.9mA

3.5V:8.6mA

3.6V:11mA

3.7V:13.4mA

3.8V:15.8mA

3.9V:1.8mA

4.0V:1.8mA

4.1V:1.9mA

4.2V:1.9mA

请问这是正常的吗?如果这是正常的,那输入源如果是单节锂电池,那在电池有效电压范围内,这个电流是不可接受的