作者:Sveinn Jia
摘要
TPS54339是TI于2013年推出的基于D-CAP控制模式、输入电压4.5V-23V, 3A 的同步整流的BUCK Converter, 广泛应用于低压系统中。本文主要介绍一则故障案例,通过本案例的分析,给出D-CAP控制方式下FCCM模式器件,当备用电源电压高于BUCK预设输出电压时,存在的风险,实验测试结果,以及规避该风险的方法。
背景介绍
客户使用FCCM模式的TPS54339DDAR器件,用于12V转5V,同时有备用电源的需求,备用电源经由开关电路S1连接到BUCK的输出母线上。当检测到TPS54339输入电压低于10V时,开关电路S1闭合,系统由备用电池供电。

图1: 系统框架图
备注:
BUCK 设置的输出电压称为V_target
BUCK端实际的输出电压称为V_out;
备份电池电压称之为V_…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理