在这个三部分系列博文中,我已经讨论了生成两个良好匹配、低漂移电压基准的解决方案。我们在第一部分从三个拓扑结构开始,在第二部分比较和对比了性能方面的不同。现在,我们来看一看这三个解决方案的其他设计注意事项:占用的空间和成本。

空间占用和成本

除了系统性能之外,在高密度应用中,PCB面积要求会十分关键。图1中给出了每个解决方案的总PCB空间一览(未考虑去耦合电容器)。

下方的表1显示所需空间的简单计算结果(只考虑器件本体尺寸)。通过从一个封装尺寸为4.64 mm2的集成解决方案中提供双输出,相对于解决方案1和解决方案2,REF2030将占用的总空间分别减少了83%和67%。从成本角度看,REF2030仅为1.4美元,比解决方案1和2分别低52%和30%。

表1:空间占用和成本

结论

解决方案1
有两个独立的电压基准构成,解决方案1非常简单直接且易于实现。然而,其缺点也很明显:电压选项有限,在输出间无直接漂移跟踪。此外,解决方案1中使用的两个低漂移高精度基准价格很高。

解决方案2
虽然需要使用更多组件并占用更大主板空间,解决方案2比解决方案1的成本更低,并具有更好的漂移跟踪。然而,解决方案2中VBIAS的精度要逊于解决方案1,这是因为他取决于VREF的漂移、分压器和缓冲放大器。在有利方面,解决方案2在设计不同偏置电压时比较灵活,在这些设计中,VBIAS ≠ VREF/2。

解决方案3

解决方案3最显著的不同就是其单芯片解决方案。这个设计具有最佳的初始精度、更低的成本以及更小的PCB空间占用。事实上,解决方案3输出匹配比解决方案2好90%,占用的空间小67%,成本降低30%。换句话说,如果你的设计目标是一款低漂移系统,并且你不想在获得高精度性能方面花费过多的话,解决方案3 (REF2030) 会是一个好的选择。

表2:最终比较结果

资源:

  • TIPD156: 低漂移双向单电源低端电流感测参考设计
  • Part 1 –单电压基准与双电压基准的对决 
  • Part 2 –单电压基准与双电压基准的对决

 

 

原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/09/16/part-3-a-voltage-reference-duel-of-duals

 

Data.xlsx