作者: 德州仪器(TI)电力线载波通信系统应用工程师 Jones Chen
下面给大家介绍一下集中器侧硬件原理图设计:
TI集中器设计根据第一章的系统描述,采用ARM9+C2000+AFE031的硬件架构。
硬件设计分为两个板卡,其中载板是由三相耦合电路+AFE031+C2000组成,集中器板卡是由TI的ARM9(AM180x)以及外扩的RAM和Flash构成。集中器板卡和载板通过2个10 pin接插件叠加在一起。
一:PLC模块与集中器的弱电接口描述:
根据Q/GDW 375.2-2009规约,集中器端本地接口模块定义如下:

图1:集中器本地通信模块弱电接口定义(俯视)
集中器端本地接口模块弱电接口引脚定义说明如下:
表1 集中器本地通信模块弱电接口管脚定义说明
|
序号 |
管脚名称 |
功 能 描 述 |
|
1、2 |
DGND |
通信电源,集中器提供,直流,电压范围12~15V,最大电流500mA,输出功率不小于4W。 |
|
3、4 |
D12V |
|
|
5 |
DCE_RXD |
通信模块数据接收(5V TTL电平) |
|
6 |
DCE_TXD |
通信模块数据发送(5V TTL电平) |
|
7 |
D5V |
5V 信号电源 ,直流,最大电流50mA,与D12V电源共地,由模块提供给集中器,用于驱动通信接口的隔离光耦。 |
|
8 |
/SET |
通信模块MAC或通信地址设置使能,低电平有效,信号有效时,使能载波模块MAC或通信地址设置。 |
|
9 |
/RST |
复位输入(低电平有效) |
|
10 |
NC |
空脚(备用) |
|
11、12 |
空 |
空引脚,PCB无焊盘设计,连接件对应位置无插针,用于增加安全间距,提高绝缘性能。 |
|
13、14 |
NC |
空脚(备用) |
|
15 |
TD+ |
以太网发送(差分线) |
|
16 |
TD- |
以太网发送(差分线) |
|
17 |
RD+ |
以太网接收(差分线) |
|
18 |
RD- |
以太网接收(差分线) |
|
19 |
/LED_ACT |
以太网应答指示灯,高电平有效。 |
|
20 |
/LED_LINK |
以太网链接指示灯,高电平有效。 |
|
21、22 |
GND |
系统地 |
根据以上的弱电接口定义,PLC载波模块的载板对应接口如下:

图2: PLC模块载波接口定义
二:载波板三相耦合电路描述:
载波板三相耦合电路如下图所示:

图3:PLC模块载板三相耦合电路
图中连接了两个耦合变压器T1和T2,可以根据不同的成本要求和性能要求进行切换。
三:AFE031以及C2000硬件连接
AFE031电路以及C2000部分的电路与表端连接相同。
四:载板与ARM9板卡之间的通信接口
如开篇所述,ARM9集中器板卡是叠加在C2000的载板之上的,两者直接的接口定义如下:

图4:板卡之间的通信接口
其中集中器板卡需要的5V电源由C2000载板提供,C2000与ARM9之间通过串口通信,串口信号为TX_F_C2000和RX_F_C2000。
如果用户已经拥有非TI的ARM9的集中器方案,则根据第一章的描述,两个ARM9之间要通过串口进行通信。在C2000载板上,已经将TX_A和RX_A(5V TTL电平)通过TXB0102芯片转换成TI AMR9支持的3.3V电平,信号分别为TX_3V3和RX_3V3。
五:以太网接口
根据集中器载波模块磨具的要求,以太网口需要布局在C2000的板卡之上。为了适应客户两种不同的设计方案,将以太网原理图设计如下:


图5:以太网电路
此电路客户可以通过S1~S4跳线来选择,以太网输出源为TI的ARM9亦或是非TI的ARM9。
-
lio wang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
lio wang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级