Other Parts Discussed in Post: AFE4400, CC2541, MSP430F5528, AFE4300

一款看似简单的设计,需经过反复测试与评估,饱含数位工程师的心血和日日夜夜,需经千锤百炼方才面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

 

TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

 

现在,咱们就先来看看“医疗参考设计”的第一期有什么好的推荐吧!

 

 

了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。

 

设计系统框图(点击此处下载完整框图)

>>了解更多

 

设计特性:

核心器件

-       使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏

-       采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接

应用说明

-       加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程

-       可保障重要健身设计所需的测量性能

-       可连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备

>>了解更多

 

设计文档(点击此处下载完整设计资源)

>>了解更多

 

核心设计器件:

型号

描述

相关文档

免费样片

AFE4400

用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端

MSP430F5528

16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY

BQ24072

USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,Vout 高于 Vbat 200mV

>>了解更多

 

设计演示:

 

相关设计推荐:

参考设计1:具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器

描述:采用蓝牙低耗能 (BLE) 技术的无线心率监护仪用作参考设计,可供客户用于开发用于电池供电的 3 通道健康和健身心电图 (ECG) 应用的最终产品。

>>了解更多

参考设计2:支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪

描述:借助 TI 的 AFE4300 进行生物阻抗身体成分测量,内含的MSP430F5528 微控制器可保存校准数据并计算身体成分分析,可加快身体成分设计过程,从而更快完成开发。

>>了解更多

 

父级
  • 最近参加了全国首届生物医学电子设计大赛,此文是一个很不错的设计例子。医疗设备最近几年越来越火,并且随着便携式设备的发展,便携式医疗设备将会有很大的发展前景。TI的430单片机以低功耗著称,所以使用430作为便携式医疗设备是一个很不错的选择。

评论
  • 最近参加了全国首届生物医学电子设计大赛,此文是一个很不错的设计例子。医疗设备最近几年越来越火,并且随着便携式设备的发展,便携式医疗设备将会有很大的发展前景。TI的430单片机以低功耗著称,所以使用430作为便携式医疗设备是一个很不错的选择。

子级
无数据