一款看似简单的设计,需经过反复测试与评估,饱含数位工程师的心血和日日夜夜,需经千锤百炼方才面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
这一期,咱们就先来看看“通讯设备设计精选”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计系统框图:
设计特性:
|
输入输出 |
可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率 |
|
闸极驱动器 |
用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 UCC27211 |
|
设计亮点 |
94% 峰值效率、 对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、 恒定电流/恒定电源过载保护、 预偏置启动、 用于并联模块应用的电流共享控制、 |
|
其他说明 |
1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块 PMBUS 支持与对等控制器进行通信 |
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
100mA SOT23 LDO,具有 0.7V 至 5.5V 的可调节输出、低静态电流 LDO |
|||
|
12V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器 |
|||
|
120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器 |
|||
|
双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器 |
设计Demo 演示板:
相关设计推荐:
参考设计:基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块
描述:高级 PWM 控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。