一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
这一期,咱们就来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计概述:
此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。
原理图/方框图:
设计特性:
|
工业标准 |
经过 IEC61000 预认证测试 |
|
功耗及兼容性 |
1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统; 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容 |
|
电路回路输出及分辨率 |
4-20 mA 电流回路信号输出; 分辨率为 0.25 µA |
|
最大测量误差 |
0.11°C(-200°C 至 200°C),0.17°C(-200°C 至 850°C) |
|
其他说明 |
IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8 kV,A 类,接触放电 ±4 kV,A 类 IEC61000-4-4:EFT:±2 kV,A 类。 |
测试数据(点击此处下载获得已通过验证的测试和仿真数据)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC。 |
|||
|
具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器 |
|||
|
用于 4-20mA 回路的 DAC161S997 基于 SPI 的 16 位 DAC |
|||
|
MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器 |
设计Demo 演示板:
相关设计推荐:
参考设计1:超低功耗无触点 MEMS 温度传感器
描述:此参考设计演示了一种带有微控制器数字输出接口的非接触式红外温度传感器的高度集成、低成本解决方案。此解决方案有助于开发可用于工业和消费类电子领域的非接触式温度读数方法。
参考设计2:0°C – 100°C、硬件补偿比例式 3 线 RTD 系统,误差 < 0.005°C
描述:此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体精确度。



-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级