Other Parts Discussed in Post: LM5017
一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
现在,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计概述:
此参考设计是一个具有双隔离输出的 1W 电源,适合于空间受限的应用。利用 24V 和 3.3V 隔离输出,此设计专用于为工厂自动化设置的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块供电。此设计符合 IEC 61010-1,会相应地使设计人员缩短其自己设计的产品的上市时间。
设计系统框图:
设计特性:
- 符合 IEC61010-1
- 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 40 x 5.97 mm(长 x 宽 x 高)
- 在小型塑料外壳中实现低散热量,从而实现高达 87% 的效率
- 用于 I/O 卡的完整且具有成本效益的设计
- ±10% 的输出电压精度
- 宽输入电压范围:17V 到 36V (24VNOM)
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压 |
设计Demo 演示板:
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。