下载经过全面测试的
TI 车用电源参考设计

下面是来自 TI PowerLab™ 参考设计库中经过全面测试的一系列车用电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、物料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
车用电源参考设计
车用 USB 电池充电

免费产品样片:

TPS2511-Q1: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关

TPD2E001-Q1: 低电容双通道 ±15-kV ESD 保护阵列
带电池反向保护功能的车用升压转换器

免费产品样片:

LM5050-1-Q1: 高侧 OR-ing FET 控制器

LM5122-Q1: 带多相功能的宽输入同步升压控制器
可在汽车启停应用中提供 5V 稳压的宽输入电压 LM3481 SEPIC 转换器

免费产品样片:

LM3481-Q1: 适用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器

TLV62065-Q1: 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器
带可调节同步降压控制器的启动仿真器(12.6V,4A)

免费产品样片:

LM2841-Q1: 采用超薄 SOT-23 封装、最高输入电压为 42V 的 300mA 降压 DC/DC 稳压器

TPS40170-Q1: 4.0V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
可驱动两个 LED 灯串的车用宽范围升压转换器

免费产品样片:

INA169-Q1: 高侧测量电流并联监视器,电流输出

TPS40211-Q1: 宽输入范围电流模式升压控制器
9.5V、1.5A 车用升压转换器

免费产品样片:

LM3481-Q1: 适用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器

TPS7A1633-Q1: 具有使能端和电源良好指示的 60V、5µA IQ 低压差 100mA 线性稳压器
效率高达 98% 的 240W 同步降压转换器

免费产品样片:

TPS40170-Q1: 4.0V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
8VDC 至 16VDC 7.6V/700mA LED 驱动器

免费产品样片:

TPS40211-Q1: 宽输入范围电流模式升压控制器
输入电压为 8V 至 40V 的 5V/10A 同步降压

免费产品样片:

LM25117-Q1: 带模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器
输入电压为 6V 至 42V 的 12V/5A SEPIC

免费产品样片:

LM25037-Q1: 带交替输出功能的双模 PWM 控制器
双端口车用 USB 充电器

免费产品样片:

TPS40170-Q1: 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
输入电压为 10VDC 至 100VDC 的 12V/1A SEPIC

免费产品样片:

TPS40210-Q1: 宽输入范围电流模式升压控制器
如需了解更多电源参考设计,请访问 TI 的 PowerLab™ 参考设计库!