E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
技术文章
汽车
博客
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
Cancel
车用电源参考设计精选
共享
通过电子邮件订阅
更多
取消
相关
推荐
deyisupport
2014-3-25
下载经过全面测试的
TI 车用电源参考设计
下面是来自 TI
PowerLab™ 参考设计库
中经过全面测试的一系列车用电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、物料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
车用电源参考设计
车用 USB 电池充电
免费产品样片:
TPS2511-Q1
: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
TPD2E001-Q1
: 低电容双通道 ±15-kV ESD 保护阵列
带电池反向保护功能的车用升压转换器
免费产品样片:
LM5050-1-Q1
: 高侧 OR-ing FET 控制器
LM5122-Q1
: 带多相功能的宽输入同步升压控制器
可在汽车启停应用中提供 5V 稳压的宽输入电压 LM3481 SEPIC 转换器
免费产品样片:
LM3481-Q1
: 适用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器
TLV62065-Q1
: 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器
带可调节同步降压控制器的启动仿真器(12.6V,4A)
免费产品样片:
LM2841-Q1
: 采用超薄 SOT-23 封装、最高输入电压为 42V 的 300mA 降压 DC/DC 稳压器
TPS40170-Q1
: 4.0V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
可驱动两个 LED 灯串的车用宽范围升压转换器
免费产品样片:
INA169-Q1
: 高侧测量电流并联监视器,电流输出
TPS40211-Q1
: 宽输入范围电流模式升压控制器
9.5V、1.5A 车用升压转换器
免费产品样片:
LM3481-Q1
: 适用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器
TPS7A1633-Q1
: 具有使能端和电源良好指示的 60V、5µA IQ 低压差 100mA 线性稳压器
效率高达 98% 的 240W 同步降压转换器
免费产品样片:
TPS40170-Q1
: 4.0V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
8VDC 至 16VDC 7.6V/700mA LED 驱动器
免费产品样片:
TPS40211-Q1
: 宽输入范围电流模式升压控制器
输入电压为 8V 至 40V 的 5V/10A 同步降压
免费产品样片:
LM25117-Q1
: 带模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器
输入电压为 6V 至 42V 的 12V/5A SEPIC
免费产品样片:
LM25037-Q1
: 带交替输出功能的双模 PWM 控制器
双端口车用 USB 充电器
免费产品样片:
TPS40170-Q1
: 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
输入电压为 10VDC 至 100VDC 的 12V/1A SEPIC
免费产品样片:
TPS40210-Q1
: 宽输入范围电流模式升压控制器
如需了解更多电源参考设计,请访问 TI 的
PowerLab™ 参考设计库
!
登录以回复
父级
lin zhu1
12 年多前
成本低, 集成高,设计优化,转换方便,端口清楚,充电方便, 考虑周到,外形小巧,电流电压限制到位, 图例明白,说明很详细,在以后的使用中能得到很大的帮助,
取消
投赞成票
0
投反对票
登录以回复
更多
取消
评论
lin zhu1
12 年多前
成本低, 集成高,设计优化,转换方便,端口清楚,充电方便, 考虑周到,外形小巧,电流电压限制到位, 图例明白,说明很详细,在以后的使用中能得到很大的帮助,
取消
投赞成票
0
投反对票
登录以回复
更多
取消
子级
无数据
-
lin zhu1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
lin zhu1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级