5G是目前通信设备领域的市场趋势, Massive MIMO指的是64T64R应用中常用的多输入和多输出, 更多的发送器和接收器通道需要更多的数字处理器(FPGA / ASIC)来执行数据传输,而典型的64T64R MIMO应用中通常需要4-5个数字处理器。 每个FPGA都需要自己的电源上电/下电的时序,以便FPGA能够正常工作。 在下面的图1中,是典型的64T64R Massive MIMO框图,4颗 ASIC / FPGA用于与4颗 RF采样模拟前端(AFE7799)进行通信和控制。
Figure 1: Massive MIMO 框图
TI UCD90xx系列包括多个轨道选择,从10个通道到32个通道,温度范围支持高达125C,非常适合用于通信设备领域,特别是在5G Massive MIMO应用中。
UCD90xx系列是一款数字电源时序器,无需写软件,并使用TI Fusion Digital Power Designer GUI配置时序…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理