下载 2013 年 TI 排名前12
的电源参考设计!

下面是 2013 年 TI PowerLab™ 参考设计库中排名前 12 的经过全面测试的电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
2013 年最佳电源参考设计
适用于 PoE 电源 (PSE) 的双通道全桥转换器 (54V @ 30A)

免费产品样片:

LM5017: 100V、600mA 宽输入电压范围恒定导通时间同步降压稳压器

UCC28950: 具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器
通用交流输入 5V @ 2.1A 智能 USB 充电器立方体

免费产品样片:

UCC28700: 带有初级端调节功能的恒定电压、恒定电流 PWM

TPS2511: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
双端口车用 USB 充电器参考设计

免费产品样片:

TPS2511: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关

TPS40170: 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块

免费产品样片:

UCC25230: 12V 至 105V 输入、0.2A 输出开关转换器

UCC27524: 双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器
Xilinx® Zynq® FPGA 电源解决方案

免费产品样片:

TPS51206: 具有为 DDR2、DDR3、DDR3L 提供 VTTREF 缓冲参考电压的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

TPS54325: 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
适用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的电源管理

免费产品样片:

LM10011: 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 4/6 位 VID 电压编程器

TPS56121: 4.5V 至14V 输入、15A 同步降压 SWIFT 转换器
通用输入、5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器

免费产品样片:

UCC28610: 12W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

TPS2540: 用于为主机端口和专用充电端口充电的 USB 充电端口电源开关与控制器
适用于平板电脑和智能手机的 85VAC 至 265VAC 输入 5V @ 2A 生态充电器参考设计

免费产品样片:

UCC28710: 带有初级端调节功能的恒定电压、恒定电流 PWM 控制器

TPS2511: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
100VAC 至 265VAC 100W 高顶灯 LED 照明 (100V @ 1.2A)

免费产品样片:

TPS40210: 宽输入范围电流模式升压控制器

UCC28810: LED 照明电源控制器
适用于数字音频的 PFC、谐振半桥、降压转换器(PFC、42V @ 6A)

免费产品样片:

UCC25600: 8 引脚高性能谐振模式控制器

UCC2889: 脱机电源控制器
适用于射频感应器的逆变器 (-5.2V @ 4.5A)

免费产品样片:

TPS40077: 具有电压前馈的高效率、中程输入、同步降压控制器

LM2903: 双路差动比较器
适用于低噪声 LDO、分裂轨 (±5V) 输出电压的 50V、双 1A 电源模块解决方案

免费产品样片:

TPS7A4700: 1A、低噪声 (4.17µVrms)、高压低压降线性稳压器

TPS7A3301: 输入电压 -3V 至
-36V、-1A、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
如需了解更多电源参考设计,请访问 TI 的 PowerLab™ 参考设计库!