作者:Brian King 德州仪器

我在上一篇 PowerLab 笔记博客文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于您所需要输出电压的控制器。如果输出电压是 0.8V 或者更高,那么找到合适的控制器可能问题不大。但如果低于 0.8V,您的选择余地就将变得非常有限。不过可以采用两个其它组件来避开这一限制。

如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器。要让这种方法行之有效,外部参考电压必须高于控制器的内部参考。控制器现在可通过连接外部参考的反馈分压器和输出电压来实现将输出调节为低于内部参考的电压。

  

图 1.该 0.5V 降压稳压器电路说明了控制器怎么能够用于将电压调节为低于内部参考的电压值。

外部参考会影响输出电压的精确性。如果应用要考虑这种影响,您可能需要使用 0.1% 误差精度的参考,这比普通 1% 及 2% 参考成本要高一点。一些控制器甚至有辅助偏置轨节点,其可用于取代外部参考。但要非常小心,因为这些辅助电轨倾向于非常宽松的稳压。

另外,不要忘了检查控制器的最小可控接通时间,尤其是高开关频率的设计。随着输入与输出的比例变得非常小,这会成为一个限制因素。为了避开这种限制,可能通常需要降低开关频率。

如欲了解使用这种技术的电源实例,敬请查看 PowerLab 中的 PMP9166 设计……

  • PMP9166 — 3.3V 输入、-0.5V/0.9A 输出、同步升降压

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/02/13/powerlab-notes-how-to-regulate-a-low-voltage-non-isolated-supply.aspx