作者:Brian King

多年来我设计了很多隔离式电源。正如您可能猜想的那样,大部分这些电源往往都有 3.3V 或更高的输出电压。当要我设计一款 2.5V 隔离式电源时,我最初的想法是根本不可能使用 TL431 实现这种低输出电压。想到必须生成更高的辅助输出电压只用于为误差放大器、参考和光电耦合器供电时,我感到有些退缩。经过一番思考,琢磨如何更好地利用现有电压后,我想出了添加一个 PNP 型晶体管的简单解决方案。要理解问题与解决方案,首先要清楚 TL431 的内部情况以及如何用它来调节电源。

TL431 并联稳压器也许是隔离式开关电源中最常见的 IC。它可为精确调节输出电压提供低成本的简单方法。图 1 是 TL431 以及用来调节隔离式电源输出的典型应用电路的方框图。TL431 在单个三端器件中整合了一个内部参考和一个放大器。R3 及 R5 电阻分压器与 TL431 的内部参考电压可设置输出电压。在 TL431 内部,误差放大器的输出可驱动晶体管的基极。该晶体管的集电极不仅可连接至 TL431 的 K(阴极)引脚,而且还可驱动光电耦合器,其可将整个隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由安放在 TL431 阴极引脚与 REF 引脚之间的补偿组件形成。

图 1.常用来调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路

在转换器输出电压小于 5V 时,该电路的运行就会受到限制。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,对于标准版 TL431 而言是 2.5V。光电耦合器内部的光电发射器具有大约 1.5V 的最大正向压降。如果输出电压小于 4V,光电耦合器可能就没有得到充分的正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器 (R1) 的压降分配额外的电压容限。这可将标准 TL431 的实际使用限制在输出超过 4.5V 的电压下。也有较低电压版本的 TL431,例如可提供 1.25V 参考电压的 TLV431。这可为采用 3.3V 输出驱动光电耦合器提供足够的预留空间。要使用该部件调节较低的输出电压,需要对标准电路进行修改。

如图 2 所示,只需添加一个 PNP 型晶体管,低电压 TLV431 就可用来调节小于 3.3V 的输出电压。在该电路中,TLV431 的阴极可驱动 PNP 型晶体管的基极,其可配置为发射极跟随器。这有助于光电耦合器在 PNP 型晶体管集电极与接地之间移动,这里可为光电发射器的正向压降提供足够的预留空间。由于最低阴极电压为 1.25V,典型基极-发射极电压为 0.7V,因此 Q1 发射极的最低电压约为 1.95V。这可为整个支持 2.5V 输出电压的偏压电阻器提供超过 0.5V 的压降。

这个简单的修改可扩大 TLV431 的电路调节范围,能包含 2.5V 电轨。但对于低于 2.5V 的输出电压,标准稳压电路所需的修改就会变得越来越复杂。最终,有必要生成一个只用于为 TLV431 供电和驱动光电耦合器的更高电压辅助电源轨。

图 2. 添加一个晶体管,帮助 TLV431 驱动接地光电耦合器,以实现 2.5V 输出

查看 PowerLab 中的以下设计,了解更多采用本博客所述 TL431 和 TLV431 的实例电源……

  • PMP6886 — 3 类 36V ~ 72V 输入、2.5V/5A 有源钳位正向,1/16 砖型
  • PMP8790 — 有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc 输入、3.3V/12A)
  • PMP9203 — 通用 AC 输入、5V/2A USB 固定频率工作适配器