作者:Sheng-yang Yu1

偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 MCU 和/或其它局部电源加电。

很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。

偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。

线性偏置电源

BJT 线性电路可提供一款组件数量最少的简单偏置电源解决方案。不过,使用该方案的主要缺点是效率低。

图 1. BJT 线性偏置电源

在图 1 的实例中,要使用通用 AC 输入(85VAC 至 264VAC)实现 12V/50mA 的偏置电源,需要为 R2 应用 2kΩ 的最大电阻器。即便使用串联电阻器,仍需补偿 BJT 上的损耗,在输入为 264VAC 时其可高达 5W。

反激式偏置电源

反激式转换器偏置电源(如图 2 中的 PMP8764)是常用的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能提供多个偏置输出。

图 2. 反激式偏置电源

由于采用一次侧稳压 (PSR) 技术,因此光耦合器和补偿电路可从反激式偏置电源中移除,同时还可保持 5% 的输出稳压。

降压偏置电源

在电子仪表计量等特定应用中,无需隔离,而且反激式转换器中的定制变压器对于成本敏感型市场来说太贵。在这种情况下,降压转换器(如图 3 中的 PMP9087)是实现低成本偏置电源解决方案的更好选项,因为使用的是标准电感器。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列)还可实现快速负载瞬态响应,因为 PSR 控制器具有逐周期电压传感特性。

图 3. 降压偏置电源

对于需要低输出电压(9V 或更低)偏置电源的应用,p 通道 MOSFET 降压转换器(如图 4 中的 PMP5412)是反激式偏置电源的完美替代方案。

可以在 PowerLab 参考设计库中找到更多偏置电源解决方案,下列是一些设计实例:

低功耗反激式偏置电源解决方案:

  • PMP8968 — 176VAC-263VAC 输入、5.5V/250mA 偏置电源
  • PMP9059 — 90VAC-265VAC 输入、15V/250mA 偏置电源
  • PMP9066 — 96VAC-768VAC 输入、20V/550mA 偏置电源
  • PMP9235 — 90VAC-132VAC 输入、5V/250mA 偏置电源

低功耗降压偏置电源解决方案:

  • PMP5412 — 120VAC-250VAC 输入、5V/0.75A 无变压器偏置电源
  • PMP9087 — 85VAC-265VAC 输入、12V/200mA 无变压器偏置电源
  • PMP9176 — 50VAC-275VAC 输入、9V、1.1W 无变压器偏置电源

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/08/05/powerlab-notes-low-power-bias-supply-linear-buck-or-flyback