作者:Brian King

如果您最近在TI 网站上购买过低功耗 AC/DC 控制器,您可能已经注意到了 UCC28910。这款小部件可大有来头!它是进军高电压集成 FET 市场的第一款产品,就像我们很多最新反激式控制器一样,它也具有一次侧稳压 (PSR) 优势。通过将控制器与集成型 FET 和 PSR 相结合,您可显著简化 AC/DC 转换器设计。在您试图设计包括电源在内的任何产品时,使其保持简单通常会带来最佳效果。降低复杂性总能提高可靠性,缩小尺寸并降低成本。

通过图 1 可以看出使用 UCC28910 的设计有多简单。这是 PMP9171 的原理图,其可通用 AC 输入在 250mA 下生成 15V 的隔离电源。首先,将 FET 放入控制器封装内部,可显著简化原理图的一次侧。这样做的另一个优势在于:可通过变压器从 FET 及其与输入电压的连接获得启动电源。其次,PSR 可消除光电耦合器、TL431 以及几款用于补偿的电阻器和电容器,因为 PSR 可在调节输出电压的同时,监控电源变压器偏压绕组上的电压。

图 1. PMP9171 参考设计是 UCC28910 如何提供具有最少外部组件的简单解决方案的良好实例。

图 2 是 PMP9171 电路板的图片,展示了实现小型化设计的简便性。少了外部 FET、光电耦合器以及 TL431,可节省大量的电路板空间,实现更简单的布局。

   

图 2. PMP9171 的装配图片

当然,有时候仍然需要使用具有外部 FET 的控制器。如果采用带外部 FET 的控制器,就能高度灵活地根据设计需要选择最适合的 FET。您得选择电压额定值和电阻。采用集成型解决方案,您的选择就会很有限。如果您想通过您的设计实现最高性能(例如非常高的效率),那就需要使用带外部 FET 的控制器。但如果您希望为您的低功耗 AC/DC 电源实现小尺寸与低成本,您可以考虑使用 UCC28910 来简化设计。我们在 PowerLab 中已经提供了几种 UCC28910 设计,未来还将提供更多。以下是一些现有设计的样片……

  • PMP8583 — 通用输入至 500mA 下 12.2V 的非隔离式准谐振反激:
  • PMP9053 — 通用 3 相位 AC 输入支持 3.3V/0.5A 输出(功能隔离):
  • PMP9171 — 支持通用 AC 输入和 15V/0.25A 输出的一次侧稳压反激:
  • PMP9045 — 85VAC-265VAC 输入、5V/7.5W 低成本、小尺寸反激

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/03/13/powerlab-notes-how-to-simplify-an-ac-dc-adaptor-design.aspx