细数TI 经全面测试的 LED 照明电源参考设计

下表囊括了德州仪器 (TI) PowerLab™ 参考设计库中经全面测试的 LED 电源参考设计,内容涵盖测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 板面布局、光绘文件与相关器件等。
LED 参考设计
适用于室内 LED 照明的隔离式 LED 驱动器(30V~42V DC,电流 450mA)

免费产品样片:

UCC28810:LED 照明电源控制器

TL103W:带内部参考的双通道运算放大器
高电压线路输入、恒流 LED 驱动器

免费产品样片:

UCC28810:LED 照明电源控制器

TL103W:带内部参考的双通道运算放大器

 
带 PFC 且适用于高电压线路的反激式 LED 驱动器

免费产品样片:

UCC28810:LED 照明电源控制器

TW103W:带内部参考的双通道运算放大器

 
带 PFC 的通用输入 45W AC/DC LED 驱动器

免费产品样片:

LM3466:用于多通道 LED 系统的智能线性 LED 驱动器

UCC28810:LED 照明电源控制器
适用于 AR111 灯泡的 7W LED 驱动器

免费产品样片:

LM3492:带升压转换器的双通道独立可调光 LED 驱动器

 
适用于 T8 灯管的通用 AC 输入、18W 高效隔离式 LED 驱动器

免费产品样片:

TPS92314:带 PFC 的离线式一次侧感测控制器

 
带 PFC 的 13W 隔离反激式 LED 驱动器

免费产品样片:

TPS92310:带 PFC 的离线式一次侧感测 LED 驱动器
适用于 A19 灯泡且带 PFC 的隔离式 LED 驱动器

免费产品样片:

LM3447:相位可调光的一次侧电源稳压 PFC 反激式控制器
适用于 A19 灯泡且带 PFC 的 Triac 可调光反激式 LED 驱动器

免费产品样片:

TPS92314:带 PFC 的离线式一次侧感测控制器
如需了解更多电源参考设计,敬请访问 TI PowerLab™ 参考设计库!