在当地时间3月4日至8日,亲临在美国德克萨斯州圣安东尼奥市的美国国际电力电子应用展览会(APEC)德州仪器展台,体验最具创新的应用及互动站台并与我们的电源专家的面对面。
如果您没能亲自参加会议,欢迎在E2E China上与我们的工程师互动,并关注微信公众号德州仪器(ID:tisemi)和官方微博@德州仪器,了解我们在APEC上的最新动向。
欢迎参观我们的501号展台,了解新产品和端到端电源管理系统解决方案,包括硬件、软件和参考设计,助力设计人员:
创新:
- 行业内最快最高效的CrM图腾柱功率因数校正(PFC)设计:这种临界导电模式参考设计采用德州仪器的600V GaN功率级技术和Piccolo™F280049控制器,可在满载时实现高达99%功效。其 1MHz频率,1.6kW高密度交错设计是如服务器,电信和工业电源等空间受限应用的理想选择。交错功率级降低了输入和输出纹波电流。该器件的硬件设计旨在满足管理排放和浪涌的要求…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理