想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢?

进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

  • 它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。
  • 由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。
  • “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。
  • 诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

如需了解更多内容,敬请查看CapTIvate™ 技术培训系列第6部分:邻近度感测和3D手势识别。

要用CapTIvate技术评估邻近度和手势识别

父级
  • 觉得这款芯片的亮点在于更人性化的设计:细心入微的让我们舒适生活。

    CapTIvate™ 技术亮点在于耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人,传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。这里好奇它如何避免其它干扰源呢?

    特征点:1.支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

    2.它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。

    3.由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。

    4.“触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。

    诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

    如果做成产品的话:厕所用的烘手机或者高端水龙头等产品,那么它的性价比是不是有竞争性呢?

    我个人觉得在高端的产品领域或许更适合这款芯片吧。

评论
  • 觉得这款芯片的亮点在于更人性化的设计:细心入微的让我们舒适生活。

    CapTIvate™ 技术亮点在于耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人,传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。这里好奇它如何避免其它干扰源呢?

    特征点:1.支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

    2.它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。

    3.由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。

    4.“触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。

    诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

    如果做成产品的话:厕所用的烘手机或者高端水龙头等产品,那么它的性价比是不是有竞争性呢?

    我个人觉得在高端的产品领域或许更适合这款芯片吧。

子级
无数据