Other Parts Discussed in Post: DLP471TP, DLP230NP

分辨率是显示器的一项重要技术指标。对于投影仪来说,更高的分辨率可以使图像更逼真、细节更丰富,从而提升观看体验。 

不过,高分辨率 1080p 和 4K 超高清 (UHD) 投影系统导致物料清单成本较高,使得这类投影仪对于许多消费者来说遥不可及。鉴于此,本文将重点介绍两种产品设计人员可以采用的方法来将成本更低、尺寸更小的高分辨率移动投影仪推向市场。

移动投影仪的成本主要由两个设计考虑因素决定:显示芯片组和光机系统。

借助可实现 1080p 或 4K UHD 分辨率且低成本的显示芯片组,产品设计人员和投影仪可以满足现代流式传播的内容、视频游戏(见图 1)和笔记本电脑的高分辨率标准,同时为消费者提供一个新的入门级产品类别。

图 1:电池供电型 1080p 移动智能电视支持随时畅玩游戏 

影响投影系统成本的另一个重要因素是光机系统,包括照明架构和热管理。亮度较高的 LED 照明投影仪(例如使用四通道 LED 照明的投影仪)成本会更高。原因在于 LED 和光学元件的成本增加而导致总体成本更高,并且需要更多的热管理才能将在如此高功率级别下运行的 LED 进行冷却。更简单的三通道红绿蓝 LED 架构更适合入门级移动投影仪,可实现高效率、使用更小的散热器并具有尽可能低的照明成本。 

如果不受投影系统限制,设计人员还可以考虑减少一些投影仪功能。例如,功能齐全的投影仪可能包括无线连接、智能电视操作系统、自动屏幕校准/变形、自动对焦、优质音频和电池电源。移除或减少上述的部分或全部功能可以节省成本,并帮助设计人员设计出与众不同的产品。

适用于低成本投影系统的低成本显示芯片组

德州仪器 (TI) 两款 DLP® Pico 芯片组为入门级 1080p 和 4K UHD DLP Pico 移动投影仪带来了新标准。与之前的 1080p 和 4K UHD DLP 芯片组相比,DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 芯片组分别具有全高清 1080p 和 4K UHD 分辨率,成本也更低。

DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 芯片组能够分别与德州仪器 (TI) 之前的 0.23 英寸 1080p DLP230NP 和 0.47 英寸 4K UHD DLP471TP 芯片组实现引脚对引脚兼容和光学兼容。现有 DLP230NP 和 DLP471TP 光学模块的供应商将能够提供一个新的低成本版本,而系统集成商只需替换其解决方案中的 DLP 控制器并更新 DLP 固件即可。

新芯片组可降低照明功耗,从而支持设计人员大幅降低热管理系统(包括散热器和风扇)的成本。降低照明功耗不仅可以降低散热器成本,还可以缩小热管理系统的尺寸。例如,照明功耗减少 50% 可使所需散热器的尺寸减小为原尺寸的大约三分之一。散热器尺寸的显著减小有助于打造更轻便、更小巧的投影仪。

结语

无论是畅玩 1080p 渲染分辨率的新视频游戏,还是与邻居们在户外观看 4K UHD 电影,高分辨率发移动投影仪均可为您提供独特、难忘的体验。DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 芯片组可帮助您打造更便携、更经济实用的高分辨率移动投影仪。

其他资源