线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要?
任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次?
智能锁的电源必须支持无线微控制器(MCU),例如SimpleLink™Bluetooth®低功耗CC2640R2F解决方案;一个转动锁的电机驱动器,如DRV8833;及任何其他外设…
随着Bluetooth®5的提速,您是否也想要抢占先机,快人一步?现在,工程师可以借助TI针对单模Bluetooth低功耗应用、首款通过全面认证的Bluetooth5协议栈轻松支持高速模式。
Bluetooth®5是开创性的,这种新型高速模式使数据传输速度高达2Mbps,相当于Bluetooth4.2速度的两倍、Bluetooth4.0速度的五倍,而且不会增加功耗。除了更快的速度之外,这种模式还可以显著改善能效和无线共存,以缩短无线通信时间。Bluetooth5实现了无与伦比的灵活性…