• 利用 Bluetooth®5 实现快人一步的秘诀

    随着Bluetooth®5的提速,您是否也想要抢占先机,快人一步?现在,工程师可以借助TI针对单模Bluetooth低功耗应用、首款通过全面认证的Bluetooth5协议栈轻松支持高速模式。

     

    Bluetooth®5是开创性的,这种新型高速模式使数据传输速度高达2Mbps,相当于Bluetooth4.2速度的两倍、Bluetooth4.0速度的五倍,而且不会增加功耗。除了更快的速度之外,这种模式还可以显著改善能效和无线共存,以缩短无线通信时间。Bluetooth5实现了无与伦比的灵活性…