Other Parts Discussed in Post: PMP15002
在计划写本篇博客时,我在谷歌趋势中输入了“Type-C”。如图1所示,自2015年以来对这一词语的兴趣一直在上升。
图1:谷歌趋势上的兴趣走势图(关键词:Type-C)
USB Type-C设备在现实世界中也越来越流行,许多流行的手机和平板电脑采用USB Type-C接口。我预计在未来几年采用USB Type-C接口的产品将迅速增加。
为什么功率为15W(5V3A)?
…在计划写本篇博客时,我在谷歌趋势中输入了“Type-C”。如图1所示,自2015年以来对这一词语的兴趣一直在上升。
图1:谷歌趋势上的兴趣走势图(关键词:Type-C)
USB Type-C设备在现实世界中也越来越流行,许多流行的手机和平板电脑采用USB Type-C接口。我预计在未来几年采用USB Type-C接口的产品将迅速增加。
为什么功率为15W(5V3A)?
…C型USB改变USB生态系统的一种重要途径是通过USB电缆两端互换(不只是翻动)。这使得诸如膝上型电脑或智能手机的USB设备取决于其所连接的其它USB装置具有不同的行为,因为数据角色和功率角色可独立交换。USB开发者论坛已经发布了C型USB 1.2版本规格。其在1.1版本上做出几个关键变化,我将在此博文中总结,但最大的区别是用来描述这种新型USB生态系统的术语变化。您可能会说了C型USB术语通过此版本进行了“返工”。
新的术语更好地解释了这一新型USB世界,旨在澄清并强调数据角色和功率角色是彼此正交的…