• 真实环境中的长距离Sub-1 GHz连通性

    你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?

    然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件灵活性和在不太拥挤的频谱上运行,所有这些组合在一起使得Sub-1 GHz技术成为这些长距离IoT应用的理想选择。

    TI的Sub-1 GHz解决方案,在169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 470MHz, 500 MHz, 868 MHz, 915 MHz和920 MHz ISM波段内运行…