常抱歉让大家久等啦!以下是获奖名单,
小编会在 6 月 20 日之前通过 e2echina@ti.com 邮箱与获奖者联系礼品寄送事宜。
学习标兵奖获得者
lising, user3688025, user3943027, user4452945, user4639976, user5008092, user5282350, user5303371, xiaobo mu, YiKai Chen
积极发问奖获得者
Aiquan Yang, jie xu2, Tom Xu, user3804902, user4049284, user4416039, user4501616, user4551221, user4729439, user5237096
热情参与奖获得者
fang wang5, gaoping chen, han han4, hold li, user1147286, user1340974, user1670801, user1694587, user3941994, user4087491, user4092862, user4831301, user4995760, user5342659, zhang7309,
暮春五月,TI 工业月活动震撼来袭!
多场直播,精彩纷呈,直播排期表戳这里。
现在更有社区用户特殊福利
一起学习工业电子知识,获取精美礼品!
参与方式:
点击以下链接,前往查看工业相关的终端应用、产品以及参考设计。
在本帖留言写下您对这些终端应用/产品/参考设计的学习心得或者疑问。
是
工业电子八大主题
| 智能气表&水表解决方案 | 低压直流无刷电机解决方案 | TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 | USB type-C电源适配器 |
| 智能门锁解决方案 | 太阳能系统相关方案 |
主题 一:TI 智能气表&水表解决方案 (5 月8日直播报名)
热门产品:
- MSP430FR6047: 混合信号微控制器
- CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
- TPS61099: 具有超低静态电流的同步升压转换器
参考设计:
- TPS70933EVM-110: TPS70933 评估模块
- TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC: 超声波 TDC 流量计参考设计
- TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT: 超声波水流测量参考设计
- TIDA-00676: 适用于电池供电类仪表(30dBm wM-Bus/169MHz)的电源解决方案参考设计
- TIDM-BLE-REEDMTR: 使用磁簧开关和 BLE 的流量测量参考设计
主题二:TI 智能门锁解决方案 (5 月15 日直播报名)
终端应用:电子智能锁
热门产品:
- CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
- CC2530: 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
- CC1310: SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器
- DRV8837: 低电压 H 桥 IC
- MSP430FR2522 混合信号微控制器
参考设计:
- TIDM-1004: 采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计
- TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK: MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计
- TIDA-00494: 采用 Sharp LCD 的通过玻璃触控参考设计
- TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON: 应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计
- TIDA-00314: 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计
主题三:低压直流无刷电机解决方案 (5 月16 日直播报名)
终端应用:无刷直流电机驱动器
热门产品:
- LMR14030 具有 40uA 静态电流的 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER®、2.2MHz 降压稳压器
- DRV8804 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
- DRV8840具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
- TLV9062适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
- LM2576 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器
- TLV700 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
参考设计:
- TIDA-00297冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案
- TIDA-00641双路高分辨率微步进驱动器参考设计
- TIDA-01619三相 BLDC 电机驱动器解决方案。
- TIDA-00774效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计
主题四:TI在太阳能系统中的相关方案(5 月17 日直播报名)
终端应用:微型逆变器
热门产品:
- TMS320F28035 Piccolo 微处理器
- TMS320F28377S 单核 Delfino 处理器
- UCC21520 4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器
- TLC2274双路低噪声轨至轨运算放大器
- CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
参考设计:
- TIDM-SOLAR-DCDC具有最大功率点跟踪 功能的 C2000™ 太阳能 DC/DC 转换器
- TIDA-00476针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器
主题五:TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 (5 月22 日直播报名)
终端应用:服务机器人
热门产品: OPT3001环境光传感器
主题六:Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU 平台在智能家庭中的应用 (5 月23 日直播报名)
终端应用:家庭远程控制
热门产品:
- CC2652R SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU
- CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
- CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线 MCU
- CC1312R SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R 无线 MCU
- CC2642R SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU
- CC2640R2F SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU
参考设计:
- CC2530ZDK-ZLL CC2530 ZigBee Light Link 开发套件
- TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
- TIDC-SPPBLE-SW-RD: UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计
- TIDA-01516使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相 BLDC 电机梯形控制参考设计
主题七:基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计 (5 月24 日直播报名)
终端应用:消费类 AC-DC 产品
热门产品:
- UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器
- UCC24612高频多模式同步整流器控制器
- Iso7710高速、优异 EMC 单通道数字隔离器
- ATL431 2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器
参考设计: TIDA-01622 USB 功率输出参考设计
主题八:新一代高效率小体积电池充放电设备电路设计 (5 月29 日直播报名)
终端应用:电池测试设备
热门产品:
- TPS61178具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压
- TPS54821具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
- TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器
- OP07C低偏移电压运算放大器
- TLV07 36-V 精密轨到轨运算放大器
- ADS1120具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC
- TMS320F28035 Piccolo 微处理器
参考设计:
- LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
- PMP40280双向电池初始化系统控制板参考设计
- PMP40182双向电池初始化系统电源板参考设计
- TIDA-01168适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
注:
- 活动时间:即日起至5月 31日
- 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
- 管理员将于6月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
- TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。