Part Number: LM3886
采用LM3886T做功率放大时,输出接10k电阻(空载状态),在输出幅度小的时候,波形趋近三角波,幅度大的时后,过零位置趋于直线,可是压摆率足够,不应该出问题。
激励信号波形实测如下(小幅度信号和大幅度信号都测试过,都挺干净)

当LM3886T输出幅度小时,波形如下,看起来就不是个正弦。

当输出幅度大的时候,波形如下,只有过零位置有问题

电路原理如下,R88为12.4k:
想要咨询下TI工程师,下面几个问题发生原因:
1.在R95两端测试,激励信号波形无失真,如最上小信号激励波形,为什么输出为三角波?
2.在输出有效值在6V左右时,为什么过零有失真?C78拆除过,对输出无影响。查过规格书,压摆率足够。
3.该怎么改正,LM3886T输出脚在小幅度下不会是三角波?
期待TI工程师的答复,谢谢。