你好,
我对数据表中电气特性的“TYP”(典型值)有一些疑问。
首先,在TLV9151的数据表中,第7.3.8节介绍了如何从高斯分布中推导出典型值的方法。像共模抑制比(CMRR)、带宽、噪声等参数,其典型值等于均值(µ);像失调电压(Vos)等参数,其典型值等于均值加上一个标准差(µ + sigma)。我的第一个问题是:这种典型值的方法或标准是否仅适用于此产品(TLV9151),还是可用于TI的所有放大器产品?
其次,如果上述方法能够应用于放大器产品,那么我们就可以将这一结论扩展到数据表中的最小值(MIN)/最大值(MAX)。例如,偏移电压有典型值(TYP)和最大值(MAX),在TLV9151中,典型值为125 µV,最大值为750 µV,分别对应于µ + sigma和µ + 6sigma。我的第二个问题是:如果最大值等于µ + Xsigma,那么如何确定X的值?它是否与生产阶段的过程或筛选测试等条件有关?
第三,在测试阶段,我们需要大量产品来观察偏移电压等指标,然后我们可以将测试结果绘制成如下图所示的分布直方图。在这张图中,我们可以看到它包含了15642个样本,但在其他数据表中,这个数字并不相同。所以我的第三个问题是:在测试阶段,需要多少样本才能充分表征偏移电压等指标的分布?是否有标准规定了测试批量生产的放大器产品的最小采样量?
感谢您的澄清。期待您的回复。