Other Parts Discussed in Thread: LM339
請教大家如下問題:
應用:UPS鉛酸電池 過放電保護 (電池規格+12V)
VTH=10.8V
VTL=9.8V
目前設計LM339 OPA 電源VBAT_OP為定電壓+12V電源輸入(電源固定不變),
V_BATTER為電池電壓輸入,測試功能正常。
=========================================================================
問題:若VBAT_OP與V_BATTER都為電池供電,D12設計9V或以下稽納DIODE,
是否能以下電路或其他設計出VTH=10.8V (高於10.8V輸出HI),VTL=9.8V (低於9.8V輸出LO)?
實驗測試中,當VBAT_OP電源改為電池,電池降到9.8V,供給OPA電源同時也為9.8V,
D12稽納DIODE 10V無法穩壓。