Part Number: OPA2383
目前在OPA2383DGKR的測試中,觀察到UART讀值出現偏差。
正常情況下,IA、IB的數值應該相當接近
然而在17mA電流抽載時IA、IB讀值跳動幅度大
當電流抽載0.5A以上時就正常
另外,目前Fail Rate 為1%
為了確認是否為料件差異造成,我們以 On‑semi 的OPA(NCS21802)進行交叉比對測試,發現:
- 使用 On‑semi 時完全不會出現上述偏差問題。
- 在同一台機台上,只要將雙 OPA 中其中一顆替換成 On‑semi,另一顆 TI 的 OPA 測試值也會被帶動回到正常範圍。