Part Number: LMH6518
LMH6518 供电电压5V,输入共模偏置电平2.5V,输出 VCM :1.25V, 如5mv挡位,整体信号输出会逐步因温度上升(如-3.59mV)上移 到0电平位置;
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请关注下TC_VOS_CM参数,温漂系数是 +55 µV/°C
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6518.pdf#page=7
1. 输入IN_P,IN_N 电压都稳定在2.5V,VCM 供电在1.2V,输出out_P和out_N,差分电平 随温度上升温漂3.6mV,有解决办法?
你好,
如果温漂有影响,首选方案是选择小温漂的运放。如果电路已经设计完成,可以考虑使用热敏电阻补偿或者温度传感器+补偿电路等方式。