OPA892: OPA892 在 Gain=20 V/V 条件下出现约100MHz震荡问题

Part Number: OPA892

我们目前使用 OPA892 搭建一个 Gain = 20 V/V 的非反相放大器,并参考 datasheet 推荐的配置进行了 PCB 设计opa892PCB.pdf(如图所示,解耦电容用datasheet中配置添加,图里未显示)。

但是在实际测试中 ,输出端出现了明显的高频震荡问题。值得一提的是,我们哪怕输入给0,输出也会存在3V左右的震荡_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=6783607894881647442&skey=@crypt_1775d9a7_6be1fe06930e357c60228989f41fece4&mmweb_appid=wx_webfilehelper.pdf 

测试条件

芯片型号:OPA892

电路配置:非反相放大器

闭环增益:20 V/V

输入信号:

1 MHz sine wave

0 V DC offset

1 Vpp amplitude

输出条件:

空载测试时会震荡

接电阻负载后仍然会震荡

现象描述

输出端会叠加一个大约:

100 MHz 的高频震荡

约 4 Vpp 的震荡幅度

已尝试的方法

我们尝试在反馈电阻 Rf 两端并联一个 20 pF 电容。

加入该电容后,震荡峰峰值有所减小,但震荡仍然存在,无法完全消除。

想请教的问题

这种震荡现象可能的根本原因是什么?

对于 Gain = 20 V/V 的应用,是否有推荐的补偿方式或 PCB layout 注意事项?(我们尝试把输入输出附近的铺地删除,并不起作用)

是否建议加入 feedback capacitor、output isolation resistor 或特定负载条件来提高稳定性?(我们加了20-75欧姆的output isolation resistor,震荡仍然存在)