Part Number: BUF634
按照此图设计在输入0v的情况下,BUF634AIDDAR输出端一直有1.3v,看手册是G=1,这个电压值怎么来的,单电源5v供电
该芯片并非轨至轨芯片,在单5V供电、0V输入的情况下,超出了器件的线性工作范围,输出被限制在最小摆幅范围内,约1.6-2.2V,您测得的1.3V可能是器件在不当工作条件下的非线性输出。
您可以使用双电源或者选择其他单电源轨到轨芯片。
单电源 轨到轨buf芯片有吗,有的话提供下芯片,最好兼容封装以及定义,直接替换。若没有原位替换,请推荐型号
https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/THS3491
如果对电流要求没有那么大,可以考虑
OPA350 | 购买 TI 器件 | 德州仪器 TI.com.cn
您可以先做仿真,再进行原理图和PCB绘制。