应用场合PID补偿器,期望带宽积大于33MHz,失调电压1mV以下,SR在5V/us以上就可以,0.1%的建立时间1us以内,运放输出范围是0~11V,最好是单电源供电。
问题1: 跨导型的运放可以用于PID补偿器吗?
问题2:以高精度运放为例,什么样的运放可以用于PID,应用场合中没有写明用于电源控制,是不是写有应用于滤波器的场合都可以用作补偿器,自己是新手,不太懂,谢谢。
从高精度运放中选了三个。
a、LM6152 GBW:75MHz SR:24V/us Vos : 2mV Avo : 94dB
b、LMH6624 GBW:95MHz SR:300V/us Vos : 0.5mV Avo : 80dB 看到这个运放SR: 300V/us,感觉太高了,这么高的SR对应用于PID有什么负面影响。
c、OPA221 GBW:45MHz SR:27V/us Vos : 0.05mV