OPA569: OPA569运放输出到电源轨后恢复出现滞回

Part Number: OPA569
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI,

image.png

您好,

我在设计TEC驱动电路,使用如上电路,VIN在1V降至0.3V过程中,输出正常,到达0.3V,此时U1输出3.8V,U2输出0.3V,而在回到0.4V,U1,U2输出值不变,直到VIN从0.3V上升到0.7V后,U1,U2输出才会改变。而在1V升至1.7V时,U2输出3.8V,U1输出0.3V,在1.7V降至1.6V,U1,U2输出随之改变。检测过流标志引脚和热保护标志引脚,都是正常状态,未触发。

请问这是什么原因触发以及该如何在硬件上解决