输入您的问题
請教個位前輩是否有遇到這個問題~
下圖為遲滯電路,作為電池過放電壓後切斷LOAD功能,請參考圖一
以下設計VTH=10.8V VTL=9.8V VREF=10V
VBAT_OP為電源12V,RY-BAT為電池電壓
電路動作原理:當RY-BAT電池電壓低於比較電壓D12--10V時,輸出OPA為LO
問題出現:輸出暫不接LOAD,當RY-BAT快到下限電壓9.8V時,輸出會產生彈跳現象(約1.5秒),直到低於參考電壓才關掉 (請參考圖二波形圖)
(圖一)
![](/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/CommunityServer-Discussions-Components-Files/52/3704.LM339.jpg)
緣色波形:VBAT_OP(LM339電源)
黃色波形:OPA輸出T8
藍色波形:電池電壓T6
紅色波形:參考電壓T7
產生雜訊處為OPA輸出快OFF時,約1.5S才OFF
(圖二)
![](/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/CommunityServer-Discussions-Components-Files/52/3324.IMAG0390.jpg)