在一个高精度信号源的设计中,我使用了OPA211做互感器信号的放大,互感器输出的信号在-0.8-0.8V之间,属于小信号。因为我只需要正半周期的波形,最大的采集范围点为3.3V,所以运放的供电我采用单电源5V供电,如下为最初的设计图:
但是测试的过程发现,当信号小于0.1V的时候,放大后输出的噪声很大,噪声几乎淹没了波形。
后来我反复调试后将设计图改为如下:
发现在小信号的时候噪声几乎没有了,而且波形很稳定。
我根据查到的资料理解好像是运放需要偏置电流什么的,理解不是很清楚。请教专家解释一下。另外关于运放下面几个参数,需要专家也解释一下。
Low Voltage Noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
THD + N: –136 dB (G = 1, ƒ = 1 kHz)