Part Number: AMC1200
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115,
FAE你好:
请看下面的电路图,这个是电压绝缘检测电路,分压电阻都是 0.1%的,根据计算可以 DC=750v,两个分压电阻的上的电压是121.3mv左右,
实测P+/-和 N+/-的差分电压:115.5mv,115.5mv(mv及万用表测试)
增益后的差分电压ISOP+/-和ISON+/-电压:989mv,987mv,增益后的信号直接接入ADS1115,
按照8倍计算的话,增益后的电压好像偏大了

现在有两个问题:
1:请帮忙看下如上差分电路是否有不合理之处? 下图处的电阻和贴片磁珠使用是否合理?

2:差分信号偏大的原因?