各位大大好
小弟我想要將一個微弱的"電流訊號"透過opa656及被動式元件如電阻,電壓組成阻抗轉換器(Transimpedance amplifier)來得到放大的"電壓訊號"
opa656是使用8伏特電池的單電源操作(Single supply operation with 8 [v])且opa656的同向輸入端我透過分壓電路給予4伏特的直流電源
電路有在ltspice模擬過一遍是有放大的效果的,但是實際在電路板上通電後示波器上並沒有看到放大後的訊號
請問可能的原因有哪些呢?
謝謝
附上模擬的電路圖,頻率響應以及電路板的照片


輸入的電壓頻率為1 [kHz]且經過電阻100 [kohm]後輸入opa656的電流為5 [uA]
得到的頻率響應為2.541 [V]

在當訊號為1 [kHz]時在時域響應上得到的輸出電壓也是2.56 [V]與頻率響應模擬2.541 [V]接近

電路板圖

電路板圖加上註解
如果還缺少什麼需要補充的話再麻煩告知
謝謝!