Part Number: INA333

实际电路(R417、R418、R420短接;R419、R421、C817、C143、C814删除)
1、R416电阻为1K,运放放大100,当AVDD(电流表J15)电流小于1A时,运放输出(C点)电压(输入压差*100)是对的;当电流大于1A的时,输出电压就不对了,呈现负相关并且电压值也不对。运放测试时候,外围电路全都断开了,REF短接到地,VS+接到4.2V,不知道为什么负载电流不断增大的时候,运放输出就不准了?
继续测试,把VS+从4.2V改为5V,这个1A电流临界值也增大了,小电流时,运放输出是对的,也工作在线性区,但增大负载电流,测试1.6A,运放输出又不准了。
2、R416电阻改为2K,降低放大倍数,改为50。又有些许改进,电流小于1.5A时,输出是线性并且电压值是对的;当电流继续增大时,运放输出又不对了。
求助,实在不清楚什么问题导致?下一步应该怎样测试?