各位上图中运放输出考虑器件误差情况下 ISO_NEG的输出范围是多少
VDD5=5V理想电源
假设RS2 =5.1K 千分之一精度
RNS2 =1.2M 千分之一精度
Vref = 2.505V
HV_Batt =100.006V
运放名字 OPA2348 参数如下 DATASHEET地址OPA2348 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn

在参考设计 TIDA-01513 中我无论如何计算都得不到他所写的值,求各位指点如何计算真实运放的输出误差区间以及如何得到下边的测试值
TIDA-01513 参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn












ISO_POS=2.514 ISO_NEG=2.934 与表格中的测试值相差很大,这是因为什么造成的呢?