OPA2237EA/2K5运放设计了一个差分信号采集,
差分信号上用1.25v进行抬升。
在未施加信号的前提下,目前测试出来:
运放初值不为零(输出0.109V)
运放的“虚短”不成立(-端电压比+端电压高0.049V)
初步判断运放处于非线性区,但是根据运放手册1.25V处于改运放Vcm的允许范围,感觉比较奇怪,测量了好久了,没找到症结,求大神指点迷津。
电阻精度为0.1%(排除阻抗)
测试条件为常温(排除温漂)
已更换过相同型号运放,现象表现一致。
示波器测试过对应电压波形纹波在2mv左右。