仪表放大器是一种精密差分电压放大器,它源于运算放大器,且优于运算放大器。仪表放大器把关键元件集成在放大器内部,其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器和高档音响设备等方面倍受青睐。仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输入和相对参考端的单端输出。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定,而仪表放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪表放大器的 2 个差分输入端施加输入信号,其增益即可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻预置。
INA129技术特点
●低偏置电压:最大50uV;
●低温度漂移:最大0.5uV/℃;
●低输入偏置电流:最大5nA;
●高共模输入电压范围:(V-)+2V到(V+)-2V;
●高共模抑制:最小120dB;
●输入电压保护:±40V;
INA129基本应用
1、差分采样
Vo=Vin+ - Vin-;
2、当加法器用
Vo=V1+V2;
3、电压放大(手册中截的图)