Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630
PVDD:44V
GVDD:12V
散热器接地良好,加载功率输出正常
A+B 4欧负载
C/D 2欧负载
问题现象:当A+B输出时 ,C,D分离度很低。
(C,D分离度随A+B输出幅度而变化,但两者不同步。串扰到C,D的信号频率随A+B输出幅度变化)
A+B不管在空载还是加载,C,D分离度都存在一样的问题。
断开R29,R30,加大C20,C23至0.1uF,问题同样存在。
当将电路接成2CH,2*BTL时,C+D干扰消失,经测试,C,D干扰同样存在,只是CMRR提高,BTL时互相抵消了。
当2.1CH时,A+B会干扰C,D。C与D互相干扰。
当散热器不接地时,干扰更严重。