Part Number: LM2904
Hi,
当PWM4=0V时,正常运放7脚 应该输出0V;
有问题的LM2904 会输出约1.5V左右 。
测试发现,第一级运放,工作正常;主要是第二级运放。因为这个电路的反馈是几乎直接加在运放的5脚和6脚。
这是运放自身有问题,还是运放的哪个参数不够?如果是运放的参数不够,具体哪个参数?应该怎么优化?谢谢!
下面是有问题芯片和正常芯片的测试数据。
|
|
有问题芯片 PWM=0 |
有问题芯片 PWM=3.3V |
正常芯片 PWM=0 |
正常芯片 PWM=3.3V |
|
1脚 |
2.6020V |
1.6117V |
2.5979V |
1.6080V |
|
5脚 |
2.0101V |
1.9786V |
2.054V |
1.9787V |
|
6脚 |
2.0146V |
1.9771V |
2.077V |
1.9771V |
|
7脚 |
1.71V |
3.1535V |
0.1532V |
3.1783V |