Part Number: OPA2171
是这样的:使用TPS65131RGER转换器,提供USB 5V输入。后接了一个OPA2171AIDR运放。其他输入输出均没问题。
有78L12和79L12及后面负载的情况下:+15V输出正常,-15V输出为−22.5V。
无78L12和79L12及空载情况下:+15V输出+17V,-15V输出为−1.7V。
这两种情况下的运放超级烫,能发烫的都在发烫,整块板都特别烫。
使用稳压电源3.3V供电,无78L12和79L12时输出+-15V都正常 也不发烫,
有78L12和79L12时输出+-15V都正常 只有运放发烫。
不知道该怎么解决了,求指教