Part Number: OPA549
项目中使用OPA549T(供电电压是±24V)作为恒流源使用,负载是音圈电机,设计电路如下图所示。

发生的问题点是:接入负载和电源后,无输入信号的时候,音圈电机被驱动(理论上音圈电机不会被驱动)。
在问题点调查过程中做了如下测试:
①确认输入信号和音圈电机两端电压
现象:输入信号确实没有,音圈电机两端有输出电压

②确认电压跟随器(VO1)的输出端电压
现象:电压跟随器无输出信号,音圈电机两端有输出电压,同确认项目①一样

③确认OPA549T的IN-和音圈电机两端电压
现象:IN-端子和音圈电机都是电压,与确认项目①相比较,频率发生了变化(976Hz→690Hz)

④确认OPA549TIN+和音圈电机两端电压
现象:OPA549TIN+和音圈电机两端无电压输出

⑤确认该电路系统的输入信号和负载电流的频率响应
现象:在960Hz附近出现隆起,与确认项目①中的现象一致(出现976Hz的输出电压)

由确认项目①和②排除了输入信号引起的问题,但是究竟是什么原因引起的该想象,还不清楚,还拜托给与技术支持。









;