Part Number: LM359

电路如上图所示 Vin接收一个超声波传感器的入射信号以及反射信号 入射波信号强度为0-12V(理论值) 信号频率为400kHz
用LM359 替代uPC209C时发现 输出信号的振幅变小了
upc209C的 反射波信号幅度峰值 大约在3.4V左右(忽略入射波信号)
LM359替代之后 反射波信号幅度峰值 大约在2.7V左右(忽略入射波信号)
但是当把MBF带通滤波电路的增益倍数调整为100时,LM359的出力和uPC209C的输出反射波振幅峰值基本一样在1V左右(忽略入射波信号)
求教这是什么原因?该怎么解决?
最终结果我是想把反射波振幅峰值控制在3.2V~3.4V左右