Part Number: OPA2188
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301
在下表1为不同电流输入的情况下AMC1301的差分输出的数据,和理论只有0.5%的误差,作为OPA2188差分输入。
然后OPA2188用1KR,10KR,0.1%,0402,分别作为输入电阻和反馈电阻,实现10倍差分放大,但在我输入电流大于 1.5A时,我电路的放大倍数就不再是设计的10倍放大了。
比如在我输入3A时,差分输入分别为1.575V、1.279V,差分放大10倍,理论上应该在2.95V左右,但实际电压只有2.75V,属于异常。在1.5A输入,差分输入分别为1.50V、1.354V,其输出为1.477V,是正常的。
运放的供电是5V和GND.
对于为什么会出现这种情况,需要TI的工程师好好解答。
| AMC1301隔离放大器 | 以万用表的数据做验证 | |||||
| 电流(UTE+) | 理论压差 | VP(VC89D) | VN | 目前压差 | 和理论误差 | |
| 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | Δ | |
| 0.499 | 0.0491016 | 1.455 | 1.406 | 0.049 | 0.049 | -0.21% |
| 0.999 | 0.0983016 | 1.48 | 1.382 | 0.098 | 0.049 | -0.31% |
| 1.497 | 0.1473048 | 1.505 | 1.357 | 0.148 | 0.05 | 0.47% |
| 2.001 | 0.1968984 | 1.53 | 1.332 | 0.198 | 0.05 | 0.56% |
| 2.5 | 0.246 | 1.554 | 1.307 | 0.247 | 0.049 | 0.41% |
| 3 | 0.2952 | 1.579 | 1.283 | 0.296 | 0.049 | 0.27% |
| 运放放大后的结果: | |||
| 电流(UTE+) | 理论电压 | 实际电压 | |
| 0 | 0 | 0.019 | |
| 0.5 | 0.492 | 0.492 | 0.0% |
| 1 | 0.984 | 0.984 | 0.0% |
| 1.5 | 1.476 | 1.477 | 0.1% |
| 2 | 1.968 | 1.954 | -0.7% |
| 2.5 | 2.46 | 2.378 | -3.3% |
| 3 | 2.952 | 2.75 | -6.8% |