DRV8812的手册标明”结温“最大150摄氏度,”操作环境温度“最大85摄氏度,但是没有标明”芯片外壳温度“,所以请教一下,这个”环境温度“是指空气温度吗?现在我用的8812芯片,外壳测出来的温度达到105摄氏度,但是PCB板所在的机箱内温度只有40多摄氏度,这样算安全吗?
这芯片不是通过外接散热片来散热的,用通过芯片肚子下面的热焊盘和接地铜箔面积来散热,对于330mA的小电流效果应该是立竿见影,在室温下的温升应该非常低。
你现在看到的情况也正常,芯片内核的温度和上表面的温度在高温下,这样的小电流,内外差不会超过10度左右。所以你应该不太可能看到过温保护。
不过芯片长期工作的推荐工作温度之上始终是不太好的。
主要是因为好几块8812堵在一起,敷铜面积又无法做大,刚开始就是认为电流小,所以不注意散热,低电压驱动时确实也不怎么热,后来加大电压驱动,又认为限流电阻始终将电流限制在0.33A,不管哪个电压,能达到的最大电流都一样,应该效果差不多,没想到效果差了好多!在这里也给大家做个参考,千万别以为限流电阻定了,电流被钳制了,发热就和电压无关了。我觉得这和8812的斩波驱动有关,即电压大时,电流的上升和下降频率加大,虽然峰值一样,但等效值不一样。
100度的表面温度摸起来很烫手,勉强还能碰一下,摸过别人的芯片也有这么烫手的,照样做成产品卖,手册上说的数据又没提到表面温度,您说的“推荐温度”,该指哪个呢?85度的“操作环境温度”?手册上就只有150度的“结温”和这个85度的环境温度了。