请教DRV8812的温升问题

Expert 1795 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812

DRV8812的手册标明”结温“最大150摄氏度,”操作环境温度“最大85摄氏度,但是没有标明”芯片外壳温度“,所以请教一下,这个”环境温度“是指空气温度吗?现在我用的8812芯片,外壳测出来的温度达到105摄氏度,但是PCB板所在的机箱内温度只有40多摄氏度,这样算安全吗?

  • 结温是指芯片内部最大承受的温度,超过这个温度,芯片就过温保护了。

    操作环境温度就是一般的空气温度,说的芯片适合工作的环境温度范围。

    如果芯片表面温度都有105℃了,那么芯片内部温度还要高了,说明你的驱动电流很大了,很容易发生过温的。

    最好降电流或者加大散热

  • 其实电流不大,峰值只有0.33A,而芯片的许可电流恒定电流超过1A,主要是芯片太多,热量散发不出。不过我故意让芯片无法散热,结果温度达到140多度还没过热保护,手册说保护温度的典型值是150度,所以我觉得100度不算热,加散热片效果好一点,但成本就来了,工艺也麻烦,所以有点犹豫。

  • 电流不大的话,问题不大,芯片本身的发热就不大,不至于触发保护,但环境温度也还是不能太高吧,环境温度85℃已经算相当高了吧

  • 这芯片不是通过外接散热片来散热的,用通过芯片肚子下面的热焊盘和接地铜箔面积来散热,对于330mA的小电流效果应该是立竿见影,在室温下的温升应该非常低。

    你现在看到的情况也正常,芯片内核的温度和上表面的温度在高温下,这样的小电流,内外差不会超过10度左右。所以你应该不太可能看到过温保护。

    不过芯片长期工作的推荐工作温度之上始终是不太好的。

  • 主要是因为好几块8812堵在一起,敷铜面积又无法做大,刚开始就是认为电流小,所以不注意散热,低电压驱动时确实也不怎么热,后来加大电压驱动,又认为限流电阻始终将电流限制在0.33A,不管哪个电压,能达到的最大电流都一样,应该效果差不多,没想到效果差了好多!在这里也给大家做个参考,千万别以为限流电阻定了,电流被钳制了,发热就和电压无关了。我觉得这和8812的斩波驱动有关,即电压大时,电流的上升和下降频率加大,虽然峰值一样,但等效值不一样。

    100度的表面温度摸起来很烫手,勉强还能碰一下,摸过别人的芯片也有这么烫手的,照样做成产品卖,手册上说的数据又没提到表面温度,您说的“推荐温度”,该指哪个呢?85度的“操作环境温度”?手册上就只有150度的“结温”和这个85度的环境温度了。

  • 好像有“壳温”和“环境温度”两个概念,英文叫法也不同,8812手册上就是没有“壳温”这个数据,如果环境温度是指机箱内空气温度的话,85度就真的很高了。

  • QQ347828751  相互交流